Danfoss Link™

014G0272



Relais de commande de la chaudière

014G0272

Données techniques



N° de code 014G0272 
Produit Danfoss Link™ BR 
Tension de fonctionnement 180-250V ~50/60Hz 
Switch No 
Classe IP IP 31 
Indicator LED diode 
Température ambiante -10 to +50  C
Mode hors gel 5  °C
Type of sensor NTC; 15kO / 25ºC 
Dimensions thermostat 84x84x30  mm
Load 16A / 3600W 
Inductive load 1  A
Hysteresis ±0,2  C
Description Danfoss Link™ Boiler Relay is a device for turning gas and oil boilers ON/OFF depending on heating demand.