Composants pour brûleurs à fioul
Produits
Rechercher documentation
Mes produits favoris
News
Danfoss France
Contacts
Accueil
Produits
Composants pour brûleurs à fioul
Gicleurs fioul
Système gicleur LE
Plan du site
Gicleurs fioul
Gicleurs OD
Système gicleur LE
Gicleurs LN
Gicleurs LN-LE
Gicleurs HR
Gicleurs SR
Types de pulvérisations
Gicleurs HFD/HD
Gicleurs SFD/SD
Pompes fioul
Allumeurs électroniques
Préchauffeurs
Boîtiers de contrôle
Cellules photoélectriques
Thermostats
Système gicleur LE
Système gicleur LE
Données techniques
N° Code
030F6712
Débit
2,37
kg/h
Débit Kg/h
11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Angle pulvérisation
60
°
Répartition
S (pleine)
LE
Oui
Forme
Conique
Poids
0.04
kilo
CONDITIONS D'UTILISATION
Protection des données personnelles
Général Information