Composants pour brûleurs à fioul
Produits
Rechercher documentation
Mes produits favoris
News
Danfoss France
Contacts
Accueil
Produits
Composants pour brûleurs à fioul
Gicleurs fioul
Gicleurs SR
Plan du site
Gicleurs fioul
Gicleurs OD
Système gicleur LE
Gicleurs LN
Gicleurs LN-LE
Gicleurs HR
Gicleurs SR
Types de pulvérisations
Gicleurs HFD/HD
Gicleurs SFD/SD
Pompes fioul
Allumeurs électroniques
Préchauffeurs
Boîtiers de contrôle
Cellules photoélectriques
Thermostats
Gicleurs SR
Gicleurs SR
Données techniques
N° Code
030F9906
Package Size
10
EAN
5702425033179
Débit
0,45
USgal/h
Débit USgal/h
7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Débit
1,66
kg/h
Débit Kg/h
10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Angle pulvérisation
80
°
Répartition
S (pleine)
LE
Non
Forme
Ronde
CONDITIONS D'UTILISATION
Protection des données personnelles
Général Information