Composants pour brûleurs à fioul
Produits
Rechercher documentation
Mes produits favoris
News
Danfoss France
Contacts
Accueil
Produits
Composants pour brûleurs à fioul
Gicleurs fioul
Gicleurs LN-LE
Plan du site
Gicleurs fioul
Gicleurs OD
Système gicleur LE
Gicleurs LN
Gicleurs LN-LE
Gicleurs HR
Gicleurs SR
Types de pulvérisations
Gicleurs HFD/HD
Gicleurs SFD/SD
Pompes fioul
Allumeurs électroniques
Préchauffeurs
Boîtiers de contrôle
Cellules photoélectriques
Thermostats
Gicleurs LN-LE
Gicleurs LN-LE
Données techniques
N° Code
030H7414
Débit
2,45
kg/h
Débit Kg/h
11.6 bar, 2.0 cSt, 820 kg/m³
Angle pulvérisation
60
°
Répartition
N (semi creuse spéciale)
LE
Oui
Forme
Conique
Poids
0.03
kilo
CONDITIONS D'UTILISATION
Protection des données personnelles
Général Information