Robinets thermostatiques
Têtes thermostatiques

Les robinets thermostatiques Danfoss permettent de réguler la température pièce par pièce et de la maintenir au niveau désiré. Ils permettent également d'effectuer des économies d'énergie allant jusqu'à 20% par rapport à un radiateur avec vanne manuelle. En effet les robinets thermostatiques utilisent au maximum les sources de chaleur gratuites.

Danfoss est le seul fabricant de robinets thermostatiques utilisant la technologie du soufflet à gaz. Le gaz réagit bien plus vite au changement de température que tout autre fluide. Ainsi la température est maintenue constante avec le minimum de variations. De cette manière les apports de chaleur gratuits sont pleinement et immédiatement exploités ce qui augmente les économies d'énergie. La technologie à gaz est fiable et précise et ce durant toute la durée de vie du robinet thermostatique.

                /Danfoss propose une gamme complète de corps de vanne et de têtes thermostatiques, ce qui permet de trouver un produit adapté à pratiquement toutes les applications de chauffage par radiateurs.
Danfoss propose une gamme complète de corps de vanne et de têtes thermostatiques, ce qui permet de trouver un produit adapté à pratiquement toutes les applications de chauffage par radiateurs.
Tête standard et Tête renforcée
                /Danfoss propose une gamme de tête thermostatique qui permettent de remplacer d'anciens modèles. Il est ainsi très simple de changer une tête thermostatique sans avoir à changer le corps de vanne.Danfoss est le seul fabricant à proposer des têtes thermostatiques ou pièces détachées pour tous les corps de robinets Danfoss installés depuis plus de 50 ans!
Danfoss propose une gamme de tête thermostatique qui permettent de remplacer d'anciens modèles. Il est ainsi très simple de changer une tête thermostatique sans avoir à changer le corps de vanne. Danfoss est le seul fabricant à proposer des têtes thermostatiques ou pièces détachées pour tous les corps de robinets Danfoss installés depuis plus de 50 ans!
Têtes de remplacement
                /La RA-PLUS est une tête thermostatique programmable.A chacun des jours de la semaine on peut affecter l'un des deux programmes disponibles. L'utilisateur peut également choisir entre le mode "Confort" et le mode "Abaissement automatique". Dans ce dernier mode, la température de consigne est automatiquement abaissée de 3°.
La RA-PLUS est une tête thermostatique programmable. A chacun des jours de la semaine on peut affecter l'un des deux programmes disponibles. L'utilisateur peut également choisir entre le mode "Confort" et le mode "Abaissement automatique". Dans ce dernier mode, la température de consigne est automatiquement abaissée de 3°.
Tête programmable RA-PLUS
                /En s'inspirant des avantages du soufflet du RA 2000, Danfoss a su proposer une solution de qualité en technologie liquide.Montage sur tous les corps de la gamme RA 2000 avec encliquetage instantané. Livré avec ergot antivol.
En s'inspirant des avantages du soufflet du RA 2000, Danfoss a su proposer une solution de qualité en technologie liquide. Montage sur tous les corps de la gamme RA 2000 avec encliquetage instantané. Livré avec ergot antivol.
Têtes à technologie liquide RAE
                /Cette tête thermostatique permet un raccordement sur tous les corps de vanne avec raccord en M30 x 1,5.
Cette tête thermostatique permet un raccordement sur tous les corps de vanne avec raccord en M30 x 1,5.
Têtes pour corps d'autres marques
Une tête thermostatique adaptée pour chaque application

Une tête thermostatique adaptée pour chaque application

Les robinets thermostatiques Danfoss assure une régulation précise et économique de la température.

La gamme comprend de nombreux modèles avec entre autres:
- Les têtes avec capteur de température intégré;
- Les têtes avec capteur déporté;
- Une limitation de la température de réglage;
- Une protection anti-gel;
- Des modèles renforcés pour collectivités;
- Des têtes avec principe gaz ou liquide.