Robinets thermostatiques
Corps de robinets thermostatiques

Danfoss propose une large gamme de corps de vanne pour une régulation thermostatique des radiateurs. Les corps de vanne avec pré-réglage assurent un débit d'eau optimal et donc un confort accru tout en diminuant l'énergie consommée pour se chauffer.

                /Les corps de vanne à préréglage RA-N sont utilisés sur les installations bitubes et permettent une distribution optimale de l'eau dans le circuit. Le préréglage permet d'ajuster avec précision le débit traversant la vanne ce qui évite le déséquilibre hydraulique de l'installation. Le préréglage s'effectue trés simplement et ne nécessite pas d'outils.
Les corps de vanne à préréglage RA-N sont utilisés sur les installations bitubes et permettent une distribution optimale de l'eau dans le circuit. Le préréglage permet d'ajuster avec précision le débit traversant la vanne ce qui évite le déséquilibre hydraulique de l'installation. Le préréglage s'effectue trés simplement et ne nécessite pas d'outils.
Corps de vanne à préréglage
                /Corps classique pour installation bitube avce pompe de circulation. Limiteur de débit incorporé pour éviter les déséquilibres hydrauliques. Traitement de surface pour un fini impeccable. Presse étoupe remplaçable sans vidange ni outil spécial.
Corps classique pour installation bitube avce pompe de circulation. Limiteur de débit incorporé pour éviter les déséquilibres hydrauliques. Traitement de surface pour un fini impeccable. Presse étoupe remplaçable sans vidange ni outil spécial.
Corps de vanne standards
                /Les corps combinés sont parfaits pour les chantiers neufs en hydrocablé. Livrés avec corps droit et coude permettant une orientation libre de la tête. La version bitube est livrée avec un corps à préréglage, la version monotube avec un corps spécial à gros débit. Tous les répartiteurs sont à isolement
Les corps combinés sont parfaits pour les chantiers neufs en hydrocablé. Livrés avec corps droit et coude permettant une orientation libre de la tête. La version bitube est livrée avec un corps à préréglage, la version monotube avec un corps spécial à gros débit. Tous les répartiteurs sont à isolement
Corps combinés
                /Corps de vanne à faible perte de charge pour installation thermosiphon ou monotube dérivé. Le presse-étoupe est remplaçable sans vidange et sans outil spécial.
Corps de vanne à faible perte de charge pour installation thermosiphon ou monotube dérivé. Le presse-étoupe est remplaçable sans vidange et sans outil spécial.
Corps de vanne faible perte de charge RA-G
                /Raccordement en un seul point du radiateur, idéal par exemple pour les sèches serviettes mixtes. Livré avec sa canne de 230 mm. (canne de 500mm également possible)-RA 15/6TB pour les sytèmes bitubes -RA 15/6T pour les systèmes monotubes
Raccordement en un seul point du radiateur, idéal par exemple pour les sèches serviettes mixtes. Livré avec sa canne de 230 mm. (canne de 500mm également possible) -RA 15/6TB pour les sytèmes bitubes -RA 15/6T pour les systèmes monotubes
Corps monopoint
                /Le corps de vanne VHS est spécialement destiné aux radiateurs sèche-serviettes universels (ou 6 orifices) avec entraxe de 50mm. Ce corps permet un montage discret de la tête thermostatique sous le radiateur. Le préréglage du débit est possible sur le corps ce qui est trés utile sur les radiateurs de faible puissance.
Le corps de vanne VHS est spécialement destiné aux radiateurs sèche-serviettes universels (ou 6 orifices) avec entraxe de 50mm. Ce corps permet un montage discret de la tête thermostatique sous le radiateur. Le préréglage du débit est possible sur le corps ce qui est trés utile sur les radiateurs de faible puissance.
Corps VHS
                /Raccords à compression pour corps de vanne Danfoss
Raccords à compression pour corps de vanne Danfoss
Raccords à compression
                /Ces inserts sont déstinés à équiper les radiateurs prévus pour recevoir une robinetterie intégrée ou les radiateurs universels à 6 orifices.Ils se montent à la place des kits proposés par les fabricants et peuvent recevoir les têtes thermostatiques Danfoss classiques.
Ces inserts sont déstinés à équiper les radiateurs prévus pour recevoir une robinetterie intégrée ou les radiateurs universels à 6 orifices. Ils se montent à la place des kits proposés par les fabricants et peuvent recevoir les têtes thermostatiques Danfoss classiques.
Robinets intégrés
Corps de robinets pour toutes les installations

Corps de robinets pour toutes les installations

Corps de robinets pour toutes les installations 

 

Chaque projet d'installation de chauffage demande une solution adaptée et intelligente. Les corps de vanne Danfoss sont disponibles sous plusieurs formes pour s'adapter à ces différents cas.

Ils se montent sans demander d'outils spéciaux.

 

La gamme comprend:

- Des corps droits ou équerres;

- Des diamètres de 10 à 25 mm;

- Des corps avec ou sans préréglage;

- Des corps pour installations monotube ou bitube;

- Des vannes pour débits petits ou forts.