Robinets thermostatiques
Têtes électrothermiques

Les moteurs electro-thermiques associés aux vannes Danfoss permettent de s'adapter avec précision à une large gamme d'applications.
On peut par exemple contrôler: Des radiateurs individuellement, des zones de chauffage ou la température d'eau chaude.

                /Moteurs électrothermiques pour vannes AB-QM ou VZL.
Moteurs électrothermiques pour vannes AB-QM ou VZL.
Actionneurs TWA-Z
                /Moteur électrothermique 0-10V
Moteur électrothermique 0-10V
Moteur électrothermique ABNM
                /Les têtes électrothermiques ABNR sont trés compactes. Elles se montent sur tous les corps RA 2000. Idéal pour ventilo-convecteurs par exemple.
Les têtes électrothermiques ABNR sont trés compactes. Elles se montent sur tous les corps RA 2000. Idéal pour ventilo-convecteurs par exemple.
Tête électrothermique ABNR
                /Têtes électrothermique ABNV à action tout ou rien. Application: vannes de zone, ballon ECS domestique. Ces têtes se montent sur les vannes RAV, VMT, VMV, KOVM.La gamme comprend des modèles NF ou NO en 230V ou 24V.
Têtes électrothermique ABNV à action tout ou rien. Application: vannes de zone, ballon ECS domestique. Ces têtes se montent sur les vannes RAV, VMT, VMV, KOVM. La gamme comprend des modèles NF ou NO en 230V ou 24V.
Tête électrothermique ABNV
                /La tête électrothermique TWA est compatible avec les corprs Danfoss RA 2000 ainsi qu'avec d'autres marques utilisant une connection M30x1,5. Le TWA est équipé d'un indicateur de position. Il est très compact et offre une solution idéale par exemple pour les ventilo-convecteurs.
La tête électrothermique TWA est compatible avec les corprs Danfoss RA 2000 ainsi qu'avec d'autres marques utilisant une connection M30x1,5. Le TWA est équipé d'un indicateur de position. Il est très compact et offre une solution idéale par exemple pour les ventilo-convecteurs.
Tête électrothermique TWA
S'adapter à l'application

S'adapter à l'application

Les moteurs électro-thermiques sont d'une grande flexibilité. Il suffit de d'insérer un moteur sur l'embase correspondant aux besoins de l'installation pour configurer un système. 
 
La gamme des moteurs Danfoss;

- Moteur à cire TWA. Il peut être utilisé avec des contacts tout ou rien pour ouvrir ou fermer des vannes, par exemple sur un collecteur de chauffage par le sol.
 
- Moteur ABNM. Ce moteur est régulé par un signal 0-10V qui peut provenir d'une régulation centralisée ou d'un thermostat.