Robinets thermostatiques
MSV-BD

MSV-BD

MSV-BD, la vanne d'équilibrage 2 en 1 !

La vanne LENOMSV-BD est une nouvelle génération de vannes manuelles pour l'équilibrage du débit dans les systèmes de chauffage, de climatisation et d'eau chaude sanitaire.

La vanne LENOMSV-BD, combinant vanne d'équilibrage et vanne d'arrêt, est dotée d'un ensemble de fonctions uniques :

• Molette amovible pour simplifier le montage.

• Poste de mesure pivotant à 360° pour faciliter la mesure et la purge.

• Cadran d'équilibrage numérique, visible depuis plus d'angles.

• Verrouillage de l'équilibrage en toute simplicité.

• Nipples de mesure intégrées pour aiguilles de 3 mm.

• Robinet de purge intégré, avec purge séparée du débit et du retour.

• Ouverture/fermeture par clé Allen en cas d'urgence.

• Indicateur de couleur d'ouverture/fermeture.

L'utilisation de la vanne LENOMSV-BD est recommandée pour les systèmes à débit constant. La vanne peut être montée sur l'aller ou le retour.

Les vannes DN 15 et 20 sont disponibles avec filetage femelle ou mâle. Autres dimensions avec filetage femelle.

Les instruments de mesure Danfoss PFM 3000/4000 ont en mémoire des données pour la vanne LENOMSV-BD.

Liens
Fiche technique
Pour une maintenance facile et sans problèmes

Pour une maintenance facile et sans problèmes

Les coudes et tés de réglage et d'isolement Danfoss permettent de couper un radiateur du circuit pour permettre un entretien ou une réparartion facile.

La gamme comprend différents modèles suivant l'application:
- Pour une utilisation en tertiaire (Ecoles, hôpitaux, bureaux,...);
- Pour une utilisation dans l'habitat;
- Pour une utilisation avec des radiateurs design.