Robinets thermostatiques
Produits
Rechercher documentation
Mes produits favoris
News
Danfoss France
Contacts
Accueil
Produits
Robinets thermostatiques
Têtes thermostatiques
Têtes pour corps d'autres marques
Plan du site
Têtes thermostatiques
Gamme de produits
Tête standard et Tête renforcée
Têtes de remplacement
Tête programmable RA-PLUS
Têtes à technologie liquide RAE
Têtes pour corps d'autres marques
Corps de robinets thermostatiques
Raccords de réglage (Coudes et répartiteurs)
Pour radiateurs sèche-serviettes
Têtes électrothermiques
Têtes pour corps d'autres marques
Cette tête thermostatique permet un raccordement sur tous les corps de vanne avec raccord en M30 x 1,5.
Données techniques
N° de code
Type
Désignation
Design
Connection
Temp. Min.
(° C)
Temp. Max.
(° C)
Têtes
RAE-K
013G5034
RAE-K
Bulbe intégré, raccord M30x1.5
Built-in sensor
M30x1.5
8
28
013G5036
RAE-K
Bulbe déporté connection M30x1.5
Remote sensor
M30x 1.5
8
28
Documentation
1 Documents trouvés:
1 brochure de présentation
Brochure de présentation
Technologie gaz et liquide
Liquide Gaz Ext.pdf
(3,5 Mb), N° documentation: VBTTK104, Langue: Français, Date d'édition: 01/01 2005
CONDITIONS D'UTILISATION
Protection des données personnelles
Général Information