Composants pour brûleurs à fioul

RSAM



Les groupes moto-pompes de transfert RSAM sont conçus pour transporter le fioul et alimenter des brûleurs dans de grosses installations de chauffage. Ils sont disponibles en 5 tailles avec un débit maxi de 255 l/h.

Les pompes sont équipées d'un régulateur de pression incorporé avec fonction de coupure.


RSAM

Données techniques



RSAM

070N1000 RSAM 28 LShut-offG1 & 2Kerosene/Medium oil51280055
070N1001 RSAM 40 LShut-offG1 & 2Kerosene/Medium oil51280085
070N1002 RSAM 60 LShut-offG1 & 2Kerosene/Medium oil512800125
070N1003 RSAM 95 LShut-offG1 & 2Kerosene/Medium oil512800200
070N1004 RSAM 125 LShut-offG1 & 2Kerosene/Medium oil512800280


Documentation





Fiche technique
 
Groupe de transfert RSAM Taille 28, 40, 60, 95, 125
DKBDPD019A304.pdf (0,4 Mb), N° documentation: BDDJC104, Langue: Français, Date d'édition: 18/04 2006
 


Handbook
 
Manuel de service
DKBDS000A604.pdf (2,8 Mb), N° documentation: BGDIU104, Langue: Français, Date d'édition: 29/06 2006
 


Notice simplifiée
 
Transfer Pump type RSAM
DKBDPI019A27B.pdf (0,9 Mb), N° documentation: VIDKH17B, Langue: (7B) DK, EN, DE, FR, IT, NL, Date d'édition: 11/11 2009