Robinets thermostatiques

Tête standard et Tête renforcée



Danfoss propose une gamme complète de corps de vanne et de têtes thermostatiques, ce qui permet de trouver un produit adapté à pratiquement toutes les applications de chauffage par radiateurs.

Tête standard et Tête renforcée

Données techniques



Têtes
RA 2000

013G2920 RA 2920Tête renforcée pour collectivités, bulbe incorporé526
013G2922 RA 2922Tête renforcée pour collectivités, bulbe à distance526
013G2990 RA 2990Tête standard, bulbe incorporé526
013G2992 RA 2992Tête standard, Bulbe à distance (2m)526


Documentation





Animations
 
Explications sur les symboles
trv01e_fr.swf (0,1 Mb), N° documentation: VVTYM104, Langue: Français, Date d'édition: 08/04 2006
 
Limitation du réglage d'une tête thermostatique
trv01c_fr.swf (0,1 Mb), N° documentation: VVTYK104, Langue: Français, Date d'édition: 08/04 2006
 
Montage de la tête thermostatique
trv01b_fr.swf (0,1 Mb), N° documentation: VVTYJ104, Langue: Français, Date d'édition: 08/04 2006
 
Présentation du robinet thermostatique
trv01_fr.swf (0,3 Mb), N° documentation: VVTYH104, Langue: Français, Date d'édition: 06/03 2006
 
Principaux composants
trv01a_fr.swf (0,1 Mb), N° documentation: VVTYI104, Langue: Français, Date d'édition: 08/04 2006
 
Recommandations sur le réglage
trv01d_fr.swf (0,1 Mb), N° documentation: VVTYL104, Langue: Français, Date d'édition: 08/04 2006
 


Brochure de présentation
 
La bonne température pièce par pièce
brochure présentation.pdf (0,6 Mb), N° documentation: VB31F104, Langue: Français, Date d'édition: 01/04 2003
 
Le confort et les économies pour longtemps
brochure 1p utilisateur.pdf (0,3 Mb), N° documentation: VB31G104, Langue: Français, Date d'édition: 01/04 2003
 
Robinets thermostatiques de rechange Danfoss
mini brochure service.pdf (0,3 Mb), N° documentation: VB31H104, Langue: Français, Date d'édition: 01/01 2003
 
Technologie gaz et liquide
Liquide Gaz Ext.pdf (3,5 Mb), N° documentation: VBTTK104, Langue: Français, Date d'édition: 01/01 2005
 
Trucs et astuces
Trucs_Astuces.pdf (0,2 Mb), N° documentation: VBTTL104, Langue: Français, Date d'édition: 01/01 2005
 


Fiche technique
 
RA 2000 standard (RA2990)
RA2990.pdf (0,7 Mb), N° documentation: VD33A204, Langue: Français, Date d'édition: 01/02 2003
 
Tête collectivités
RA2920.pdf (0,3 Mb), N° documentation: VD51R104, Langue: Français, Date d'édition: 01/02 2003
 


Notice simplifiée
 
Notice d'installation RA 2000
VI51T604_lim-blok.pdf (0,6 Mb), N° documentation: VI51T604, Langue: Français, Date d'édition: 01/02 2003
 
Remote Adjuster RA 5060
Remote_temp_adjust_VI33T100.pdf (0,8 Mb), N° documentation: VI33T166, Langue: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Date d'édition: 01/12 1995
 


Accessoires



Pour têtes thermostatiques Outils de blocage, protection antivol, adaptateurs...