Robinets thermostatiques

Répartiteurs, RLV-K



Les répartiteurs RLV-K permettent le raccordement rapide et esthétique des radiateurs à robinetterie intégrée ou radiateurs universels à entraxe de 50 mm. Le bipasse est réglable pour circuit bitube ou monotube. Ces répartiteurs permettent de réaliser facilement l'isolement, la vidange et le remplissage du radiateur.

Répartiteurs, RLV-K

Données techniques



RLV-K

003L0280 RLV-KDroitR 1/2G 3/4
003L0281 RLV-KDroitG 3/4G 3/4
003L0282 RLV-KEquerreR 1/2G 3/4
003L0283 RLV-KEquerreG 3/4G 3/4


Documentation



3 Documents trouvés: 1 fiche technique and 2 notice simplifiée


Fiche technique
 
Répartiteurs RLV-K
VDQBF204_rlv-k.pdf (0,9 Mb), N° documentation: VDQBF204, Langue: Français, Date d'édition: 27/09 2004
 


Notice simplifiée
 
Convection Brake for RLV-K
vi16b500_013R9263.pdf (0,0 Mb), N° documentation: VIVDL15H, Langue: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Date d'édition: 01/02 1999
 
Instructions for RLV-K
vi33d900_013R9262_RLV-K.pdf (1,3 Mb), N° documentation: VI33D95H, Langue: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Date d'édition: 01/03 2005
 


Accessoires



For Lockshield Valves Draintap, connection nippels, and convection brake.