Robinets thermostatiques

Répartiteurs, RLV-KS



Les répartiteurs RLV-K permettent le raccordement rapide et esthétique des radiateurs à robinetterie intégrée ou radiateurs universels à entraxe de 50 mm. Ces répartiteurs permettent de réaliser facilement l'isolement, la vidange et le remplissage du radiateur.

Répartiteurs, RLV-KS

Données techniques



RLV-KS

003L0220 RLV-KSDroitG 1/2G 3/4
003L0221 RLV-KSDroitG 3/4 AG 3/4
003L0222 RLV-KSEquerreG 1/2G 3/4
003L0223 RLV-KSEquerreG 3/4 AG 3/4


Documentation



2 Documents trouvés: 1 fiche technique and 1 notice simplifiée


Fiche technique
 
Répartiteurs RLV-KS pour radiateurs à robinetterie intégrée
VDQDP204_RLV-KS.pdf (0,6 Mb), N° documentation: VDQDP204, Langue: Français, Date d'édition: 10/06 2008
 


Notice simplifiée
 
Instructions for RLV-KS
1_vi16g500_013R9277.pdf (0,1 Mb), N° documentation: VIVDJ15H, Langue: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Date d'édition: 01/05 1999
 


Accessoires



For Lockshield Valves Draintap, connection nippels, and convection brake.