Robinets thermostatiques

Corps VHS



Le corps de vanne VHS est spécialement destiné aux radiateurs sèche-serviettes universels (ou 6 orifices) avec entraxe de 50mm. Ce corps permet un montage discret de la tête thermostatique sous le radiateur. Le préréglage du débit est possible sur le corps ce qui est trés utile sur les radiateurs de faible puissance.

Corps VHS

Données techniques



VHS-E
monotube

013G4691 EquerreG 1/2 AG 3/4 A 
013G4692 DroitG 1/2 AG 3/4 A 
013G4693 EquerreG 3/4G 3/4 A 
013G4694 StraightG 3/4 G 3/4 A 

VHS-UN
Bitube

013G4741 EquerreG 1/2 AG 3/4 A0.02 - 0.48
013G4742 DroitG 1/2 AG 3/4 A0.02 - 0.48
013G4743 EquerreG 3/4G 3/4 A0.02 - 0.48
013G4744 DroitG 3/4G 3/4 A0.02 - 0.48


Documentation



2 Documents trouvés: 1 fiche technique and 1 notice simplifiée


Fiche technique
 
Robinets thermostatiques type VHS
VD53D104_VHS.pdf (0,8 Mb), N° documentation: VD53D104, Langue: Français, Date d'édition: 01/01 2002
 


Notice simplifiée
 
Instruction VHS-UN
vi33d104-VHS-instruction.pdf (0,1 Mb), N° documentation: VITKL104, Langue: Français, Date d'édition: 01/09 1999
 


Accessoires



Covers, VHS Valves Accessory