Robinets thermostatiques

Pour têtes thermostatiques



Outils de blocage, protection antivol, adaptateurs...

Pour têtes thermostatiques

Données techniques



N° de codeDescription

Accessoires, têtes

013G1232 Cache vis pour têtes RA 2000
013G1233 Cache échelle graduée pour RA collectivité (2020/2022)
013G1236 Kit outillage clé allen 2mm + outil blocage
013G1237 Butées de limitation réglage
013G1350 adaptateur
013G1360 adaptateur
013G5192 Adaptateur RAVL pour têtes à distance
013G5194 Adaptateur M30x1,5 pour têtes à distance
013G5241 Ergots antivol pour têtes type RA 2000 (Noir)
013G5245 Ergots antivol pour têtes type RA 2000 (Blanc)
014G0250 Adaptateurs et presse-étoupe pour corps DANFOSS RA/V et RA/VL


Documentation





Catalogue
 
Elite drawings
00Dessin_Elite_master.pdf (4,2 Mb), N° documentation: VKIDA204, Langue: Français, Date d'édition: 19/11 2013
 


Fiche technique
 
Têtes de remplacement
RA service .pdf (0,3 Mb), N° documentation: VD51W204, Langue: Français, Date d'édition: 01/02 2003
 


Notice simplifiée
 
Compact Adapter for Remote Temperature Adjuster
3_013R9300-FEEdesignadapter.pdf (0,1 Mb), N° documentation: VITPQ170, Langue: (70) DK,GB,DE,FR,NL,, Date d'édition: 01/04 2000
 
Range displacer
013R9079_vi11s300.pdf (0,4 Mb), N° documentation: VI11S300, Langue: No text, Date d'édition: 16/01 2007
 
Theft protection (RA 2000)
013R9140_tyverisikring_vi16k300.pdf (1,6 Mb), N° documentation: VI16K300, Langue: No text, Date d'édition: 20/10 2006
 
Vinkeladapter för integrerade ventiler, M30-ansl.
Angle_adapter_013R9311_VITPB266.pdf (0,4 Mb), N° documentation: VITPB266, Langue: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Date d'édition: 14/01 2013