Vannes motorisées

VFG 2/21



Les vannes 2VFG 2 et VFG 21 sont des vannes 2 voies pour circuits de chauffage urbain.

VFG 2/21

Données techniques



N° de codeDN
(mm)
kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Temp. fluide
Max.
(°C)
Nombre voies
(voies)
RaccordementCourse tige
(mm)

VFG 2

065B2388 154161502Bride6
065B2389 206.3161502Bride6
065B2390 258161502Bride6
065B2391 3216161502Bride9
065B2392 4020161502Bride8
065B2393 5032161502Bride12
065B2394 6550161502Bride12
065B2395 8080161502Bride18
065B2396 100125161502Bride20
065B2397 125160161502Bride20
065B2398 150280161502Bride24
065B2399 200320161502Bride24
065B2400 250400161502Bride24
065B2401 154252002Bride6
065B2402 206.3252002Bride6
065B2403 258252002Bride6
065B2404 3216252002Bride9
065B2405 4020252002Bride8
065B2406 5032252002Bride12
065B2407 6550252002Bride12
065B2408 8080252002Bride18
065B2409 100125252002Bride20
065B2410 125160252002Bride20
065B2411 154402002Bride6
065B2412 206.3402002Bride6
065B2413 258402002Bride6
065B2414 3216402002Bride9
065B2415 4020402002Bride8
065B2416 5032402002Bride12
065B2417 6550402002Bride12
065B2418 8080402002Bride18
065B2419 100125402002Bride20
065B2420 125160402002Bride20
065B2421 150280401402Bride24
065B2422 200320401402Bride24
065B2423 250400401402Bride24

VFG 21

065B2503 206.3161502Bride6
065B2504 258161502Bride6
065B2505 3216161502Bride9
065B2506 4020161502Bride8
065B2507 5032161502Bride12
065B2508 6550161502Bride12
065B2509 8080161502Bride18
065B2510 100125161502Bride20
065B2511 125160161502Bride20
065B2512 150280161402Bride24
065B2513 200320161402Bride24
065B2514 250400161402Bride24
065B2515 154251502Bride6
065B2516 206.3251502Bride6
065B2517 258251502Bride6
065B2518 3216251502Bride9
065B2519 4020251502Bride8
065B2520 5032251502Bride12
065B2521 6550251502Bride12
065B2522 8080251502Bride18
065B2523 100125251502Bride20
065B2524 125160251502Bride20


Documentation





Brochure de présentation
 
Composants de régulation Danfoss pour le chauffage urbain
VBHZB204_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), N° documentation: VBHZB204, Langue: Français, Date d'édition: 16/09 2014
 
Une intelligence motorisée relève les défis de vos applications
VBLHG104_MCV_Leaflet_lores.pdf (6,3 Mb), N° documentation: VBLHG104, Langue: Français, Date d'édition: 08/09 2015
 


Fiche technique
 
AFA / VFG 2 (21)
VDCAM804_AFA-VFG2.pdf (1,2 Mb), N° documentation: VDCAM804, Langue: Français, Date d'édition: 04/07 2019
 
AFP/VFG 2 (21)
VDCAD804_AFP-VFG2.pdf (1,4 Mb), N° documentation: VDCAD804, Langue: Français, Date d'édition: 02/02 2018
 
AFP/VFG 2 (21)
VDLIH104_AFP-VFG2.pdf (1,6 Mb), N° documentation: VDLIH104, Langue: Français, Date d'édition: 04/07 2019
 
AFPA / VFG 2 (21)
VDCAN504_AFPA-VFG2.pdf (1,1 Mb), N° documentation: VDCAN504, Langue: Français, Date d'édition: 11/04 2017
 
VFG / VFGS /VFU Valves
VDLHI404_VFG-VFGS2-VFU.pdf (1,2 Mb), N° documentation: VDLHI404, Langue: Français, Date d'édition: 23/10 2018
 


Notice simplifiée
 
AFA / VFG 2
VICAI18E_AFA-VFG2.pdf (1,7 Mb), N° documentation: VICAI18E, Langue: (8E) GB,DE,FR,SE,PL,RU, Date d'édition: 15/10 2014
 
AFD / VFG(S) 2 (21)
VICAH37D_AFD-VFG2.pdf (3,7 Mb), N° documentation: VICAH37D, Langue: (7D) GB,DE,FR,SE,CN,PL,RU, Date d'édition: 03/09 2014
 
AFP / VFG 2
VICAK21I_AFP-VFG2.pdf (3,2 Mb), N° documentation: VICAK21I, Langue: (1I) DK,GB,DE,FR,SE,FI,CN,RO,HU,CZ,PL,RU, Date d'édition: 29/09 2015
 
AFPA / VFG 2
VICAJ16Z AFPA VFG2.pdf (3,3 Mb), N° documentation: VICAJ16Z, Langue: (6Z) GB,DE,FR,CN,PL,RU, Date d'édition: 20/05 2003
 
VFG(S) / VFQ (DN 150-250)
VIHAB17A_VFG,Q,S.pdf (5,4 Mb), N° documentation: VIHAB17A, Langue: (7A) GB,DE,FR,SE,FI,CN,CZ,PL,RU, Date d'édition: 18/02 2004