Robinets thermostatiques
Produits
Rechercher documentation
Mes produits favoris
News
Danfoss France
Contacts
Accueil
Produits
Robinets thermostatiques
Têtes électrothermiques
Tête électrothermique ABNV
Plan du site
Têtes thermostatiques
Corps de robinets thermostatiques
Raccords de réglage (Coudes et répartiteurs)
Pour radiateurs sèche-serviettes
Têtes électrothermiques
Gamme de produits
Tête électrothermique ABNR
Tête électrothermique ABNV
Tête électrothermique TWA
Tête électrothermique ABNV
Têtes électrothermique ABNV à action tout ou rien. Application: vannes de zone, ballon ECS domestique. Ces têtes se montent sur les vannes RAV, VMT, VMV, KOVM.
La gamme comprend des modèles NF ou NO en 230V ou 24V.
Données techniques
N° de code
Type
Description
Tension alim
(V.a.c.)
Type vanne
ABNV
082F1022
ABNV
Pour vannes Danfoss
230
NF
082F1042
ABNV
Pour vannes Danfoss
24
NF
082F1122
ABNV
Pour vannes Danfoss
230
NO
082F1142
ABNV
Pour vannes Danfoss
24
NO
CONDITIONS D'UTILISATION
Protection des données personnelles
Général Information