Connect - Tête électronique



Les têtes Connect sont des têtes électroniques de radiateur et s’installent en combinaison avec le régulateur central Danfoss Link™.

Compatibilité
Fonctionne avec 2 piles AA alcaline. S’adapte à des corps de radiateurs RA, RAV, RAVL, RTD (Danfoss), et des corps M30 (TA, Heimeier, Honeywell, Oventrop) et M28 (MMA, Herz, Orkli, Comap).

Caractéristiques clé :

• Hors gel
• Fonction antigommage
• Contrôle PID
• Durée de vie des piles jusqu’à 2 ans
• Alerte piles usées et pas de signal
• Réduit variable par tranche de 0,5°C
• Limite Max./min.
• Verrouillage Enfant
• Détection fenêtre ouverte
• Affichage rétro-éclairé

Connect est la première tête électronique de radiateur au monde à avoir obtenu la certification eu.bac.


Connect - Tête électronique

Données techniques



N° de codeTypeDésignationTemp. Min.
(° C)
Temp. Max.
(° C)

Connect thermostat

014G0002 Danfoss Link™ Connect Tête électronique pour corps Danfoss RA 2000 et corps M30 x 1,5  


Documentation





Brochure de présentation
 
Brochure 3 volets Particulier Danfoss Link WIFI
140B8883_VBIDQ404_Living_EU_Saving_M65_6p_2015_CS4_LR.pdf (0,6 Mb), N° documentation: VBIDQ404, Langue: Français, Date d'édition: 12/01 2016
 
Brochure professionnelle, Danfoss Link WIFI et têtes living connect
140B8882_VBFZA504_PRO_Connect+Link_4p_2015_FR_CS4_LR.pdf (0,4 Mb), N° documentation: VBFZA504, Langue: Français, Date d'édition: 12/01 2016
 
Danfoss Link WIFI - brochure pour les professionnels
140B8880_VBFNJ604_Living_PRO_12p_2015_FR_CS4_LR.pdf (1,2 Mb), N° documentation: VBFNJ604, Langue: Français, Date d'édition: 12/01 2016
 
Danfoss Link, brochure particulier
VBFNK504_Living_EU_8p_2015_FR_CS4_LR_VBFNK504_1408881.pdf (1,1 Mb), N° documentation: VBFNK504, Langue: Français, Date d'édition: 19/10 2015
 
Danfoss Smart Heating
VBLTP104_Danfoss_Smart_Heating_2017_flyer_HR_tete_electronique.pdf (2,4 Mb), N° documentation: VBLTP104, Langue: Français, Date d'édition: 12/06 2017
 
living by Danfoss - Brochure pour les professionnels
living_by_Danfoss_PRO_Brochure_A4_4p_VBFNJ304_CS4_low-res.pdf (0,4 Mb), N° documentation: VBFNJ304, Langue: Français, Date d'édition: 21/01 2014
 
living by Danfoss - Comment faire des économies d'énergie
living_by_Danfoss_EU_brochure_M65_6p_VBIDQ104_CS4_low-res.pdf (0,5 Mb), N° documentation: VBIDQ104, Langue: Français, Date d'édition: 21/01 2014
 


Fiche technique
 
living connect®, Tête électronique
living-connect_VDFNS404.pdf (0,7 Mb), N° documentation: VDFNS404, Langue: Français, Date d'édition: 17/09 2013
 


Guide
 
Modern heating technology for housing associations
VGLMA104_140B8899_FR_HousingAssociation_leaflet_low.pdf (4,3 Mb), N° documentation: VGLMA104, Langue: Français, Date d'édition: 16/02 2016
 


Notice d'utilisation
 
10 Astuces pour optimiser votre consommation d'énergie
10_Astuces.pdf (1,1 Mb), N° documentation: VUJPD104, Langue: Français, Date d'édition: 12/03 2015
 
Danfoss Link™ CC WIFI Guide de configuration
140B8884_VUJPC204_LinkApp_EU_Handover_Guide_4p_2015_CS4_LR.pdf (0,6 Mb), N° documentation: VUJPC104, Langue: Français, Date d'édition: 12/01 2016
 
Econimisez de l'énergie
Save_energy_VUJPH104.pdf (0,4 Mb), N° documentation: VUJPH104, Langue: Français, Date d'édition: 16/10 2015
 
Guide d'utilisation têtes Connect
VUMQB104_LinkCC_têtes_utilisateur.pdf (5,2 Mb), N° documentation: VUMQB104, Langue: Français, Date d'édition: 20/11 2018
 
Informations importantes - living eco/connect
living_user_013R9574_VUIDB204.pdf (0,0 Mb), N° documentation: VUIDB204, Langue: Français, Date d'édition: 16/06 2013
 
Têtes Connect installation pour installateur
VUMQA104_LinCC_têtes_connect_installateur.pdf (2,0 Mb), N° documentation: VUMQA104, Langue: Français, Date d'édition: 20/11 2018
 


Notice simplifiée
 
living connect® - Guide d’installation et mode d’emploi
living-connect_VIIDH104.pdf (2,2 Mb), N° documentation: VIIDH104, Langue: Français, Date d'édition: 05/11 2013
 


Notice simplifiée
 
living connect® Quick Start Guide
living-connect_013R9556_VQHMB69Y.pdf (1,1 Mb), N° documentation: VQHMB69Y, Langue: (9Y) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,PL, Date d'édition: 06/02 2015
 


Tarif
 
Tarif Danfoss les Essentiels 2018
140B8967.pdf (11,1 Mb), N° documentation: VPJPD404, Langue: Français, Date d'édition: 19/01 2018
 


Accessoires



014G0250 Outils de blocage, protection antivol, adaptateurs... Adaptateurs et presse étoupe pour corps Danfoss RA/V et RA/VL