Régulation et équilibrage hydrauliques

Kit CIC pour appartements



De dimension compacte, le kit CIC (Chauffage Individuel Centralisé) avec vanne AB-PM est un kit hydraulique destiné à la régulation d'appartements alimentés par une colonne palière.

Kit CIC pour appartements

Données techniques



N° de codeTypeEANDifferential pressureMedium temperatureMaximum flow
(l/h)

Kit AB-PM

KITABPM15 AB-PM DN 15   60 à 300
KITABPM20 AB-PM DN 20   120 à 600


Documentation





Brochure de présentation
 
Brochure Kit CIC
140B8800_LEAFLET_DEN_KIT CIC.pdf (0,5 Mb), N° documentation: VBHRB104, Langue: Français, Date d'édition: 20/02 2013
 


Fiche technique
 
AB-PM
VDC6X504_AB-PM_print.pdf (1,6 Mb), N° documentation: VDC6X504, Langue: Français, Date d'édition: 28/08 2017
 
AB-PM (DN 40-100)
VDHRD104_AB-PM_DN40-100_LR.pdf (1,7 Mb), N° documentation: VDHRD104, Langue: Français, Date d'édition: 14/08 2018
 
Kit CIC AB-PM DN 15-20, PN 10
VDHRC104_AB-PM_Rack_set_DN15-20_low.pdf (1,1 Mb), N° documentation: VDHRC104, Langue: Français, Date d'édition: 25/10 2017
 


Notice simplifiée
 
AB-PM DN 10-32
VIA7F200_AB-PM_DN10-32.pdf (2,1 Mb), N° documentation: VIA7F200, Langue: No text, Date d'édition: 13/12 2016
 
Instructions Kit CIC
INSTRUCTION KIT CIC.pdf (1,5 Mb), N° documentation: VIHRA104, Langue: Français, Date d'édition: 20/02 2013
 


Accessoires



087N791701 Les thermostats d'ambiance digitaux programmables Danfoss sont très simples à programmer. 6 niveaux de température programmables peuvent être définis chaque jour. L'appareil affiche la température désirée et la température réelle. Dérogation au programme possible. Action directe sur chaudière, moteur réversible, têtes électrothermiques. La gamme se compose de plusieurs modèles : >Les TP5001 offrent une programmation très rapide, les 5 jours de la semaine se partagent le même programme ainsi que les 2 jours du week-end. L'affectation des jours à l'un de ces blocs de programmes peut être modifiée. >Les TP7000 peuvent s'utiliser en 5+2 comme les TP5000 mais aussi en hebdomadaire avec un programme différent chaque jour. Ils disposent de possibilités de programmation étendues : mode vacances, dérogations temporaires,... En option ils peuvent être équipés d'une sonde à distance, d'une alimentation 230 V ou d'une entrée par relais.