Régulateur Central



Le régulateur central Danfoss Link™ est l’élément principal du système, placé au centre de la maison pour réguler la température intérieure dans toute la maison.

Caractéristiques principales :

• Contrôle du chauffage depuis un point central
• Connexion Wi-Fi pour se relier au réseau de la maison et accès à distance avec l’appli Danfoss Link™ App
• Ecran tactile couleur convivial et facile d’utilisation
• Mode vacance avec la fonction programmation : au moment où vous partez, activez le mode Absence
• Système de chauffage éco-énergétique. Jusqu’à 30% d’économies d’énergie
• Mode maison et mode absence
• Mode pause
• Fonction d’aide intégrée
• Réglages personnalisés

Le régulateur central Danfoss Link™ peut être utilisé en maison individuelle de moins de 300 m² avec un maximum de 20 têtes Connect par régulateur central Danfoss Link™.


Régulateur Central

Données techniques



N° de codeProduitPlage de température
(C)
LoadClasse IPDimensions thermostat
(mm)

Central Controller

014G0286 Danfoss Link™ Central Controller - Wi-Fi w/PSU GB/DK/DE/FR/ES/SE/NL 16A / 3600WIP 31 
014G0287 Danfoss Link™ Central Controller - Wi-Fi w/NSU GB/DK/DE/FR/ES/SE/NL 16A / 3600WIP 31 


Documentation





Brochure de présentation
 
Brochure 3 volets Particulier Danfoss Link WIFI
140B8883_VBIDQ404_Living_EU_Saving_M65_6p_2015_CS4_LR.pdf (0,6 Mb), N° documentation: VBIDQ404, Langue: Français, Date d'édition: 12/01 2016
 
Brochure professionnelle, Danfoss Link WIFI et têtes living connect
140B8882_VBFZA504_PRO_Connect+Link_4p_2015_FR_CS4_LR.pdf (0,4 Mb), N° documentation: VBFZA504, Langue: Français, Date d'édition: 12/01 2016
 
Danfoss Link WIFI - brochure pour les professionnels
140B8880_VBFNJ604_Living_PRO_12p_2015_FR_CS4_LR.pdf (1,2 Mb), N° documentation: VBFNJ604, Langue: Français, Date d'édition: 12/01 2016
 
Danfoss Link, brochure particulier
VBFNK504_Living_EU_8p_2015_FR_CS4_LR_VBFNK504_1408881.pdf (1,1 Mb), N° documentation: VBFNK504, Langue: Français, Date d'édition: 19/10 2015
 


Fiche technique
 
Danfoss Link™ Contrôleur Central
Danfoss-Link-CC_VDFZC704.pdf (0,4 Mb), N° documentation: VDFZC704, Langue: Français, Date d'édition: 24/02 2016
 
Danfoss Link™ HR (relais intégré) et PR (relais sur prise)
DanfossLink_HR-PR_X002603_VDFZB104.pdf (0,9 Mb), N° documentation: VDFZB104, Langue: Français, Date d'édition: 10/03 2011
 
Danfoss Link™ MPB avec Danfoss Link™ SCM ou Danfoss Link™ HC
TRV_X018498_VDFZG104.pdf (0,1 Mb), N° documentation: VDFZG104, Langue: Français, Date d'édition: 15/08 2013
 
Répétiteur pour systèmes Danfoss Link™ et CF2
RepeaterUnit_X004992_VDFZD104.pdf (0,5 Mb), N° documentation: VDFZD104, Langue: Français, Date d'édition: 10/03 2011
 


Logiciels
 
Danfoss Link - software version 4.0.54
Danfoss Link CC 4.0.54.tar (46,5 Mb), N° documentation: VSIOF15H, Langue: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Date d'édition: 03/10 2016
 
Danfoss Link Software V2.7.42 for Danfoss Link CC with SD-Card
dlcc-2.7.42.tar (22,0 Mb), N° documentation: VSIDB25H, Langue: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Date d'édition: 26/02 2014
 
Danfoss Link Software V3.3.1 for Danfoss Link CC with USB-Stick
Danfoss Link 3.3.1.tar (46,5 Mb), N° documentation: VSIDC45H, Langue: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Date d'édition: 03/12 2014
 


Notice d'utilisation
 
Danfoss Link™ CC WIFI Guide de configuration
140B8884_VUJPC204_LinkApp_EU_Handover_Guide_4p_2015_CS4_LR.pdf (0,6 Mb), N° documentation: VUJPC104, Langue: Français, Date d'édition: 12/01 2016
 
Danfoss One® - Danfoss Link™ CC controlled devices
VUIOB104 Danfoss One_User Guide.pdf (0,3 Mb), N° documentation: VUIOB104, Langue: Français, Date d'édition: 28/01 2014
 


Notice simplifiée
 
Danfoss Link™ BR (relais de chaudière)
Danfoss-Link_BR_Installation_VIFZM27L.pdf (3,9 Mb), N° documentation: VIFZM27L, Langue: (7L) GB,NL, Date d'édition: 22/10 2012
 
Danfoss Link™ CC Central Controller
Danfoss Link CC Installation VISGL704.pdf (3,9 Mb), N° documentation: VISGL704, Langue: Français, Date d'édition: 08/01 2014
 
Danfoss Link™ FT Floor Thermostat
Danfoss-Link_FT_Installation_VISGZ45X_hi-res.pdf (2,1 Mb), N° documentation: VISGZ45X, Langue: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Date d'édition: 08/04 2011
 
Danfoss Link™ HR Hidden Relay
Danfoss-Link_HR_Installation_VISGX45X_hi-res.pdf (1,6 Mb), N° documentation: VISGX45X, Langue: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Date d'édition: 08/04 2011
 
Danfoss Link™ PR Plug-In Relay
Danfoss-Link_PR_Installation_VISGY45X_web.pdf (4,0 Mb), N° documentation: VISGY45X, Langue: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Date d'édition: 08/04 2011
 
Danfoss Link™ SCM - Simple Communication Module
Danfoss-Link_SCM_Installation_VIFZT104_FR.pdf (1,3 Mb), N° documentation: VIFZT104, Langue: Français, Date d'édition: 28/01 2013
 
Instruction Réémetteur CF-RU
Danfoss-Link_RU_Installation_VIUHN61T_lo-res.pdf (0,5 Mb), N° documentation: VIUHN61C, Langue: (1C) DK,GB,DE,FR,IT,SE,NL,PL, Date d'édition: 09/08 2010
 
Téléphone mobile Butler Danfoss Link
TRV_X019525_VIFZZ104.pdf (0,5 Mb), N° documentation: VIFZZ104, Langue: Français, Date d'édition: 15/08 2013