Régulateur central HC



Le régulateur central Danfoss Link™ HC pilote les systèmes de chauffage par le sol hydraulique. Le système offre une large gamme de fonctionnalités pour un confort optimal et des économies d’énergie avec contrôle de la température pièce par pièce.

Caractéristiques clé :

• Communication bi-directionnelle sans fil 868 MHz
• sortie 24V avec LED protégé contre les courts-circuits
• Sortie moteur avec différents raccordements
• Raccordement facile
• Régulation chronoproportionnelle
• Auto-diagnostic automatique avec message d’erreur
• Relais pour commande pompe ou chaudière
• Entrée (on/off) pour bascule chauffage/rafraîchissement et pour mode présence/absence


Régulateur central HC

Données techniques



N° de codeProduitPlage de température
(C)
LoadClasse IPDimensions thermostat
(mm)

Hydronic Controller

014G0100 Danfoss Link™ Hydronic Controller 16A / 3600WIP 31 
014G0103 Danfoss Link™ Hydronic Controller 16A / 3600WIP 31 


Documentation



3 Documents trouvés: 1 fiche technique and 2 notice simplifiée


Fiche technique
 
Danfoss Link™ Hydronic Controller
Danfoss-Link-HC_VDSPG304.pdf (0,3 Mb), N° documentation: VDSPG304, Langue: Français, Date d'édition: 30/09 2015
 


Notice simplifiée
 
Danfoss Link™ HC Hydronic Controller
Danfoss Link HC VIFZL404.pdf (2,8 Mb), N° documentation: VIFZL404, Langue: Français, Date d'édition: 15/11 2013
 
Téléphone mobile Butler Danfoss Link
TRV_X019525_VIFZZ104.pdf (0,5 Mb), N° documentation: VIFZZ104, Langue: Français, Date d'édition: 15/08 2013