Relais de transmission



Il est possible d’étendre la portée radio entre la centrale et les têtes à l’aide de relais de transmission Danfoss Link™ RU. Cela peut s’avérer nécessaire si la liaison radio est insuffisante en raison de l’éloignement des installations, de grandes distances, de la présence d’objets métalliques, de conditions structurelles spéciales, etc..

Caractéristiques clé :

• Reconnaissance sans fil facile avec le régulateur central Danfoss Link™
• Alimentation 230V
• Jusqu’à 3 relais installés dans une chaîne entre les têtes électroniques, les sondes d’ambiance et le régulateur central Danfoss Link™.


Relais de transmission

Données techniques



N° de codeProduitTypeDescription

Répéteur de signal

088U0230 Répéteur de signalCF-RUCe répéteur de signal permet de solutionner les eventuels problèmes de transmission entre thermostat et régulateur.


Documentation





Brochure de présentation
 
CF2+ Simple à installer. Un plaisir à utiliser.
cf2Plus_installateur_BD.pdf (0,8 Mb), N° documentation: VBSPO104, Langue: Français, Date d'édition: 16/05 2012
 
CF2+ Simple. Fiable. Exemplaire.
CF2plus_Brochure_prescripteur_BD.pdf (0,2 Mb), N° documentation: VBSPP104, Langue: Français, Date d'édition: 16/05 2012
 
Maitrisez votre confort en toutes saisons
CF2_VBUHU104.pdf (0,6 Mb), N° documentation: VBUHU104, Langue: Français, Date d'édition: 01/01 2007
 


Catalogue
 
Guide de produit pour chauffage par le sol hydraulique - Facile, reconnu et rentable
FHH_CFC_Product-guide_52p_FR_VKDYC104_2014_CS4_LR.pdf (7,5 Mb), N° documentation: VKDYC104, Langue: Français, Date d'édition: 19/10 2015
 


Fiche technique
 
CF2 Fiche technique
VD.UH.J2.04.pdf (1,8 Mb), N° documentation: VDUHJ204, Langue: Français, Date d'édition: 25/11 2005
 
Relais sans fil CF-WR
CF-WR_X012229_VDSPJ104.pdf (0,2 Mb), N° documentation: VDSPJ104, Langue: Français, Date d'édition: 01/09 2011
 
Répétiteur pour systèmes Danfoss Link™ et CF2
RepeaterUnit_X004992_VDFZD104.pdf (0,5 Mb), N° documentation: VDFZD104, Langue: Français, Date d'édition: 10/03 2011
 


Notice simplifiée
 
Instruction Réémetteur CF-RU
Danfoss-Link_RU_Installation_VIUHN61T_lo-res.pdf (0,5 Mb), N° documentation: VIUHN61C, Langue: (1C) DK,GB,DE,FR,IT,SE,NL,PL, Date d'édition: 09/08 2010