| N° de code | Type | Fonction coupure | Rotation | Tubes | Type fuel | P maxi à 4.3 cSt (Bar) | 1 ou 2 étages | Vitesse maxi (t/min) | Débit au point standard (l/h) |
RSH |
|
070-6300
| RSH 63 R | Shut-off | D | 1 | Fuel lourd/Fuel domestique | 35 | 1 | 3600 | 138 |
|
070-6310
| RSH 63 R | Shut-off | D | 1 | Fuel lourd/Fuel domestique | 35 | 1 | 3600 | 138 |
|
070-6400
| RSH 125 R | Shut-off | D | 1 | Fuel lourd/Fuel domestique | 35 | 1 | 3600 | 272 |
|
070-6410
| RSH 125 R | Shut-off | D | 1 | Fuel lourd/Fuel domestique | 35 | 1 | 3600 | 272 |
|
070-6480
| RSH 95 R | Shut-off | D | 1 | Fuel lourd/Fuel domestique | 35 | 1 | 3600 | 208 |
|
070-7300
| RSH 32 R | Shut-off | D | 1 | Fuel lourd/Fuel domestique | 35 | 1 | 3600 | 86 |
|
070-7310
| RSH 32 R | Shut-off | D | 1 | Fuel lourd/Fuel domestique | 35 | 1 | 3600 | 86 |
|
070L6300
| RSH 63 L | Shut-off | G | 1 | Fuel lourd/Fuel domestique | 35 | 1 | 3600 | 138 |
|
070L6310
| RSH 63 L | Shut-off | G | 1 | Fuel lourd/Fuel domestique | 35 | 1 | 3600 | 138 |
|
070L6400
| RSH 125 L | Shut-off | G | 1 | Fuel lourd/Fuel domestique | 35 | 1 | 3600 | 272 |
|
070L6410
| RSH 125 L | Shut-off | G | 1 | Fuel lourd/Fuel domestique | 35 | 1 | 3600 | 272 |
|
070L6470
| RSH 95 L | Shut-off | G | 1 | Fuel lourd/Fuel domestique | 35 | 1 | 3600 | 208 |
|
070L6480
| RSH 95 L | Shut-off | G | 1 | Fuel lourd/Fuel domestique | 35 | 1 | 3600 | 208 |
|
070L7300
| RSH 32 L | Shut-off | G | 1 | Fuel lourd/Fuel domestique | 35 | 1 | 3600 | 86 |
|
070L7310
| RSH 32 L | Shut-off | G | 1 | Fuel lourd/Fuel domestique | 35 | 1 | 3600 | 86 |