|
|
|
RSA
Pompe à fuel avec régulateur de pression à piston et filtre intégré.
|
|
|
Données techniques
| N° de code | Type | Fonction coupure | Rotation | Tubes | Type fuel | P maxi à 4.3 cSt (Bar) | 1 ou 2 étages | Vitesse maxi (t/min) | Débit au point standard (l/h) |
RSA |
|
070-3230
| RSA 40 R | Shut-off | D | 1 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 82 |
|
070-3232
| RSA 40 R | Shut-off | D | 2 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 82 |
|
070-3240
| RSA 40 R | Shut-off | D | 1 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 82 |
|
070-3242
| RSA 40 R | Shut-off | D | 2 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 82 |
|
070-3247
| RSA 40 R | Shut-off | D | 1 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 82 |
|
070-3249
| RSA 40 R | Shut-off | D | 2 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 82 |
|
070-3350
| RSA 60 R | Shut-off | D | 1 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 120 |
|
070-3352
| RSA 60 R | Shut-off | D | 2 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 120 |
|
070-3354
| RSA 60 R | Shut-off | D | 1 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 120 |
|
070-3360
| RSA 60 R | Shut-off | D | 1 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 120 |
|
070-3362
| RSA 60 R | Shut-off | D | 2 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 120 |
|
070-3400
| RSA 125 R | Shut-off | D | 1 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 255 |
|
070-3402
| RSA 125 R | Shut-off | D | 2 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 255 |
|
070-3410
| RSA 125 R | Shut-off | D | 1 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 255 |
|
070-3412
| RSA 125 R | Shut-off | D | 2 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 255 |
|
070-3470
| RSA 95 R | Shut-off | D | 1 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 180 |
|
070-3472
| RSA 95 R | Shut-off | D | 2 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 180 |
|
070-3480
| RSA 95 R | Shut-off | D | 1 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 180 |
|
070-3482
| RSA 95 R | Shut-off | D | 2 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 180 |
|
070-5332
| RSA 28 R | Shut-off | D | 2 | Kerosene/Fuel domestique | 15 | 1 | 3600 | 50 |
|
070-5370
| RSA 28 R | Shut-off | D | 1 | Kerosene/Fuel domestique | 15 | 1 | 3600 | 50 |
|
070-5372
| RSA 28 R | Shut-off | D | 2 | Kerosene/Fuel domestique | 15 | 1 | 3600 | 50 |
|
070-5376
| RSA 28 R | Shut-off | D | 1 | Kerosene/Fuel domestique | 15 | 1 | 3600 | 50 |
|
070-5380
| RSA 28 R | Shut-off | D | 1 | Kerosene/Fuel domestique | 15 | 1 | 3600 | 50 |
|
070-5382
| RSA 28 R | Shut-off | D | 2 | Kerosene/Fuel domestique | 15 | 1 | 3600 | 50 |
|
070L3230
| RSA 40 L | Shut-off | G | 1 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 82 |
|
070L3232
| RSA 40 L | Shut-off | G | 2 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 82 |
|
070L3240
| RSA 40 L | Shut-off | G | 1 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 82 |
|
070L3242
| RSA 40 L | Shut-off | G | 2 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 82 |
|
070L3244
| RSA 40 L | Shut-off | G | 1 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 82 |
|
070L3249
| RSA 40 L | Shut-off | G | 2 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 82 |
|
070L3350
| RSA 60 L | Shut-off | G | 1 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 120 |
|
070L3352
| RSA 60 L | Shut-off | G | 2 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 120 |
|
070L3356
| RSA 60 L | Shut-off | G | 2 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 120 |
|
070L3360
| RSA 60 L | Shut-off | G | 1 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 120 |
|
070L3362
| RSA 60 L | Shut-off | G | 2 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 120 |
|
070L3364
| RSA 60 L | Shut-off | G | 2 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 120 |
|
070L3366
| RSA 60 L | Shut-off | G | 1 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 120 |
|
070L3400
| RSA 125 L | Shut-off | G | 1 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 255 |
|
070L3402
| RSA 125 L | Shut-off | G | 2 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 255 |
|
070L3410
| RSA 125 L | Shut-off | G | 1 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 255 |
|
070L3412
| RSA 125 L | Shut-off | G | 2 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 255 |
|
070L3422
| RSA 125 L | sans | G | 2 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 255 |
|
070L3470
| RSA 95 L | Shut-off | G | 1 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 180 |
|
070L3472
| RSA 95 L | Shut-off | G | 2 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 180 |
|
070L3474
| RSA 95 L | Shut-off | G | 1 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 180 |
|
070L3480
| RSA 95 L | Shut-off | G | 1 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 180 |
|
070L3482
| RSA 95 L | Shut-off | G | 2 | Kerosene/Fuel domestique | 21 | 1 | 3600 | 180 |
|
070L5332
| RSA 28 L | Shut-off | G | 2 | Kerosene/Fuel domestique | 15 | 1 | 3600 | 50 |
|
070L5370
| RSA 28 L | Shut-off | G | 1 | Kerosene/Fuel domestique | 15 | 1 | 3600 | 50 |
|
070L5372
| RSA 28 L | Shut-off | G | 2 | Kerosene/Fuel domestique | 15 | 1 | 3600 | 50 |
|
070L5380
| RSA 28 L | Shut-off | G | 1 | Kerosene/Fuel domestique | 15 | 1 | 3600 | 50 |
|
070L5382
| RSA 28 L | Shut-off | G | 2 | Kerosene/Fuel domestique | 15 | 1 | 3600 | 50 |
|
Documentation
|
Brochure de présentation
Pompes à fioul pour applications grand public et professionnelles
DKBDPB012A104.pdf
(6,2 Mb), N° documentation: BBDGS104, Langue: Français, Date d'édition: 27/03 2007
|
|
|
Fiche tech. RSA
RSA.pdf
RSA.pdf
(2,2 Mb), N° documentation: , Langue: French, Date d'édition: 05/09 2006
|
|
|
Fiche technique
Pompe à fioul type RSA Series 28, 40, 60, 95, 125
DKBDPD013A204.pdf
(0,6 Mb), N° documentation: BDDEZ104, Langue: Français, Date d'édition: 31/08 2005
|
|
|
Handbook
Manuel de service
DKBDS000A604.pdf
(2,8 Mb), N° documentation: BGDIU104, Langue: Français, Date d'édition: 29/06 2006
|
|
|
Notice simplifiée
RSA
2_DKBGPI013A255.pdf
(0,8 Mb), N° documentation: BIDFV155, Langue: (55) DK,GB,DE,FR,SE,NL, Date d'édition: 29/10 2004
|
|
|
|
|
|
|
|