Composants pour brûleurs à fioul

Gicleurs LN-LE



Gicleurs spéciaux pour brûleurs fioul domestiques avec préchauffage et système de vanne ouverture/fermeture intégré (Brûleurs basse emission NOx).

Gicleurs LN-LE

Données techniques



LN/LE

030H7406 1,4560N (semi creuse spéciale) Conique
030H7408 1,6560N (semi creuse spéciale) Conique
030H7410 1,8960N (semi creuse spéciale) Conique
030H7412 2,1760N (semi creuse spéciale) Conique
030H7414 2,4560N (semi creuse spéciale) Conique
030H7416 2,7860N (semi creuse spéciale) Conique
030H7418 3,260N (semi creuse spéciale) Conique
030H7420 3,6360N (semi creuse spéciale) Conique


Documentation





Brochure de présentation
 
Composants pour Brüleurs
DKBDPB000A104.pdf (2,2 Mb), N° documentation: BBCCW104, Langue: Français, Date d'édition: 31/08 2005
 
Gicleurs à fioul
DKBDPB060C104.pdf (2,4 Mb), N° documentation: BBCCX104, Langue: Français, Date d'édition: 06/11 2006
 
Lignes gicleur Danfoss
DKBDPB071A104.pdf (0,6 Mb), N° documentation: BBCCZ104, Langue: Français, Date d'édition: 31/08 2005
 
Systèmes LE Danfoss
DKBDPB061A304.pdf (0,6 Mb), N° documentation: VBCEH104, Langue: Français, Date d'édition: 01/12 2008
 


Fiche technique
 
Gicleurs à fi oul Modèle LN-LE
DKBDPD060H204.pdf (0,6 Mb), N° documentation: BDCER104, Langue: Français, Date d'édition: 23/03 2006
 


Handbook
 
Manuel de service
DKBDS000A604.pdf (2,8 Mb), N° documentation: BGDIU104, Langue: Français, Date d'édition: 29/06 2006