Composants pour brûleurs à fioul

Gicleurs LN



Les gicleurs LN sont semblables aux gicleurs OD mais ils permettent de réduire les emissions Nox pour certains brûleurs.

Gicleurs LN

Données techniques



LN

030H6406 0,4560N (semi creuse spéciale) Conique
030H6408 0,560N (semi creuse spéciale) Conique
030H6410 0,5560N (semi creuse spéciale) Conique
030H6412 0,660N (semi creuse spéciale) Conique
030H6414 0,6560N (semi creuse spéciale) Conique
030H6416 0,7560N (semi creuse spéciale) Conique
030H6418 0,8560N (semi creuse spéciale) Conique
030H6420 160N (semi creuse spéciale) Conique


Documentation





Brochure de présentation
 
Composants pour Brüleurs
DKBDPB000A104.pdf (2,2 Mb), N° documentation: BBCCW104, Langue: Français, Date d'édition: 31/08 2005
 
Gicleurs à fioul
DKBDPB060C104.pdf (2,4 Mb), N° documentation: BBCCX104, Langue: Français, Date d'édition: 06/11 2006
 
Lignes gicleur Danfoss
DKBDPB071A104.pdf (0,6 Mb), N° documentation: BBCCZ104, Langue: Français, Date d'édition: 31/08 2005
 


Fiche technique
 
Gicleurs à fi oul Modèle LN
DKBDPD060C304.pdf (0,5 Mb), N° documentation: BDCEJ104, Langue: Français, Date d'édition: 13/10 2005
 


Handbook
 
Manuel de service
DKBDS000A604.pdf (2,8 Mb), N° documentation: BGDIU104, Langue: Français, Date d'édition: 29/06 2006