Composants pour brûleurs à fioul

FPHB 5



Le FPHB 5 est destiné aux brûleurs jusqu'à 50 kW.

FPHB 5

Données techniques



FPHB 5

030N1201 518,5M8 x 1 int.1 x 7023060/32
030N1202 518,5G 1/81 x 7023060/32
030N1218 518,2G 1/81 x 7023060/32
030N1219 518,2M8 x 1 int.1 x 7023060/32
030N1223 518,5M16 x 1 ext.1 x 12023060/32
030N2057 518,5G 1/8 int.1 x 5023060/32
030N6201 518,5M8 x 1 int.1 x 7023060/32
030N6202 518,5G 1/81 x 7023060/32
030N6218 518,2G 1/81 x 7023060/32
030N6223 518,5M16 x 1 ext.1 x 12023060/32


Documentation



1 Documents trouvés: 1 handbook


Handbook
 
Manuel de service
DKBDS000A604.pdf (2,8 Mb), N° documentation: BGDIU104, Langue: Français, Date d'édition: 29/06 2006