Composants pour brûleurs à fioul

FPHB 10



Le préchauffeur FPHB 10 est conçu pour des brûleurs jusqu'à 80 kW.

FPHB 10

Données techniques



FPHB 10

030N1220 1018,5G 1/82 x 12023060/32
030N1221 1018,2G 1/82 x 12023060/32
030N1224 1018,2M8 x 12 x 12023060/32
030N6220 1018,5G 1/82 x 12023060/32
030N6224 1018,2M8 x 12 x 12023060/32


Documentation



1 Documents trouvés: 1 handbook


Handbook
 
Manuel de service
DKBDS000A604.pdf (2,8 Mb), N° documentation: BGDIU104, Langue: Français, Date d'édition: 29/06 2006