| N° de code | Type | Description | Tension alim (V.a.c.) | Type vanne | Longueur câble (mm) |
TWA-A |
|
088H3110
| TWA-A | Pour corps Danfoss RA 2000, Normalement fermé, 24V | 24 | NF | 120 |
|
088H3111
| TWA-A | Pour corps Danfoss RA 2000, Normalement ouvert, 24V | 24 | NO | 120 |
|
088H3112
| TWA-A | Pour corps Danfoss RA 2000, Normalement fermé, 230V | 230 | NF | 120 |
|
088H3113
| TWA-A | Pour corps Danfoss RA 2000, Normalement ouvert, 230V | 230 | NO | 120 |
TWA-K |
|
088H3140
| TWA-K | Pour corps M30x1,5, Normalement fermé, 24V | 24 | NF | 120 |
|
088H3141
| TWA-K | Pour corps M30x1,5, Normalement ouvert, 24V | 24 | NO | 120 |
|
088H3142
| TWA-K | Pour corps Danfoss M30x1,5, Normalement fermé, 230V | 230 | NF | 120 |
|
088H3143
| TWA-K | Pour corps Danfoss M30x1,5, Normalement ouvert, 230V | 230 | NO | 120 |
TWA-V |
|
088H3120
| TWA-V | Pour vannes Danfoss RAV et VMT | 24 | NC | 120 |
|
088H3121
| TWA-V | Pour vannes Danfoss RAV et VMT | 24 | NO | 120 |
|
088H3122
| TWA-V | Pour vannes Danfoss RAV et VMT | 230 | NC | 120 |
|
088H3123
| TWA-V | Pour vannes Danfoss RAV et VMT | 230 | NO | 120 |