AMV(E) 55/56



AMV 55/56 are actuators for three point control and AME 55/56 are actuators for modulating control.
The actuators automatically adapt their stroke to the valve end positions, which reduces commissioning time.


AMV(E) 55/56

Données techniques



N° de codeTension alim.
(V CA)
Consomation
(VA)
Type de CdeForce max
(N)
Vitesse tige
(mm/s)
Retour par ressort

AME 55

082H3022 249tension / 3-points20008Non

AME 56

082H3025 2419.5tension / 3-points15004Non

AMV 55

082H3020 2473-points20008Non
082H3021 23073-points20008Non

AMV 56

082H3023 2417.53-points15004Non
082H3024 23017.53-points15004Non


Documentation





Brochure de présentation
 
iMCV Danfoss : vannes de régulation motorisées intelligentes pour applications HVAC
VBLSF304_HVAC_MCV_Leaflet_lores.pdf (2,3 Mb), N° documentation: VBLSF304, Langue: Français, Date d'édition: 22/08 2011
 


Fiche technique
 
AME 55, AME 56
EDLFZ304_AME55-56.pdf (1,0 Mb), N° documentation: EDLFZ304, Langue: Français, Date d'édition: 31/05 2019
 
AMV 55, AMV 56
ED96Q904_AMV55-56.pdf (0,5 Mb), N° documentation: ED96Q904, Langue: Français, Date d'édition: 23/02 2016
 
AMV 55, AMV 56
VDIRR104_AMV55-56_print.pdf (0,7 Mb), N° documentation: VDIRR104, Langue: Français, Date d'édition: 11/02 2017
 


Notice simplifiée
 
AME 55/56
VIIRT12V_AME55-56.pdf (4,4 Mb), N° documentation: VIIRT12V, Langue: (2V) DK,UK,DE,FR,ES,NL,FI,CN,RO,PL,RU , Date d'édition: 26/10 2016