Vannes motorisées

AMV(E) 85/86



AMV 85/86 are actuators for three point control and AME 85/86 are actuators for modulating control.

The actuator automatically adapts its stroke to the valve end positions which reduces commissioning time.


AMV(E) 85/86

Données techniques



N° de codeTension alim.
(V CA)
Consomation
(VA)
Type de CdeForce max
(N)
Vitesse tige
(mm/s)
Retour par ressort

AME 86

082G1462 2425tension / 3-points50003Non

AMV 85

082G1450 2410.53-points50008Non
082G1451 23010.53-points50008Non

AMV 86

082G1460 24243-points50003Non
082G1461 230233-points50003Non


Documentation





Brochure de présentation
 
iMCV Danfoss : vannes de régulation motorisées intelligentes pour applications HVAC
VBLSF304_HVAC_MCV_Leaflet_lores.pdf (2,3 Mb), N° documentation: VBLSF304, Langue: Français, Date d'édition: 22/08 2011
 


Fiche technique
 
AME 85, AME 86
VDABR604_AME85-86.pdf (0,6 Mb), N° documentation: VDABR604, Langue: Français, Date d'édition: 23/02 2016
 
AMV 85, AMV 86
VDABS504_AMV85-86.pdf (0,5 Mb), N° documentation: VDABS504, Langue: Français, Date d'édition: 23/02 2016
 


Notice simplifiée
 
AME 85, AME 86
VIACO42V.pdf (3,2 Mb), N° documentation: VIACO42V, Langue: (2V) DK,UK,DE,FR,ES,NL,FI,CN,RO,PL,RU , Date d'édition: 20/11 2016