Vannes motorisées

VFGS 2



VFGS is a 2-way valve, which is designed for use primarily in heating and district heating applications for steam.

VFGS 2

Données techniques



N° de codeDN
(mm)
kvs
(m3/h)
PN
(bar)
Temp. fluide
Max.
(°C)
Nombre voies
(voies)
RaccordementCourse tige
(mm)

VFGS 2

065B2430 154163002Bride6
065B2431 206.3163002Bride6
065B2432 258163002Bride6
065B2433 3216163002Bride9
065B2434 4020163002Bride8
065B2435 5032163002Bride12
065B2436 6550163002Bride12
065B2437 8080163002Bride18
065B2438 100125163002Bride20
065B2439 125160163002Bride20
065B2440 150280163002Bride24
065B2441 200320163002Bride24
065B2442 250400163002Bride24
065B2443 154253502Bride6
065B2444 206.3253502Bride6
065B2445 258253502Bride6
065B2446 3216253502Bride9
065B2447 4020253502Bride8
065B2448 5032253502Bride12
065B2449 6550253502Bride12
065B2450 8080253502Bride18
065B2451 100125253502Bride20
065B2452 125160253502Bride20
065B2453 154403502Bride6
065B2454 206.3403502Bride6
065B2455 258403502Bride6
065B2456 3216403502Bride9
065B2457 4020403502Bride8
065B2458 5032403502Bride12
065B2459 6550403502Bride12
065B2460 8080403502Bride18
065B2461 100125403502Bride20
065B2462 125160403502Bride20
065B2463 150280403002Bride24
065B2464 200320403002Bride24
065B2465 250400403002Bride24


Documentation





Brochure de présentation
 
Composants de régulation Danfoss pour le chauffage urbain
VBHZB204_Sep2014_lores.pdf (3,2 Mb), N° documentation: VBHZB204, Langue: Français, Date d'édition: 16/09 2014
 
Une intelligence motorisée relève les défis de vos applications
VBLHG104_MCV_Leaflet_lores.pdf (6,3 Mb), N° documentation: VBLHG104, Langue: Français, Date d'édition: 08/09 2015
 


Fiche technique
 
VFG / VFGS /VFU Valves
VDLHI404_VFG-VFGS2-VFU.pdf (1,2 Mb), N° documentation: VDLHI404, Langue: Français, Date d'édition: 23/10 2018
 


Notice simplifiée
 
AFD / VFG(S) 2 (21)
VICAH37D_AFD-VFG2.pdf (3,7 Mb), N° documentation: VICAH37D, Langue: (7D) GB,DE,FR,SE,CN,PL,RU, Date d'édition: 03/09 2014
 
VFG(S) / VFQ (DN 150-250)
VIHAB17A_VFG,Q,S.pdf (5,4 Mb), N° documentation: VIHAB17A, Langue: (7A) GB,DE,FR,SE,FI,CN,CZ,PL,RU, Date d'édition: 18/02 2004