Vannes motorisées

AMV(E) 20/23



AMV 20/23 are actuators for three point control and AME 20/23 are actuators for modulating control. Furthermore, AMV(E) 23 are actuators with safety function.

In addition to basic functions such as manual control and position indication, the actuators are equipped with force sensitive swich-off to ensure that nor actuators or valves are exposed to overload.


AMV(E) 20/23

Données techniques



N° de codeTension alim.
(V CA)
Consomation
(VA)
Type de CdeForce max
(N)
Vitesse tige
(mm/s)
Retour par ressort

AME 20

082G3015 244tension / 3-points45015Non

AME 23

082G3016 249tension / 3-points45015Oui

AMV 20

082G3007 2302.153-points45015Non
082G3008 242.153-points45015Non

AMV 23

082G3009 23073-points45015Oui
082G3010 2473-points45015Oui


Documentation



6 Documents trouvés: 3 fiche technique and 3 notice simplifiée


Fiche technique
 
AME 10/20/30, AME 13/23/33
EDLFY504_AME10_33.pdf (1,3 Mb), N° documentation: EDLFY504, Langue: Français, Date d'édition: 08/09 2017
 
AMV 10/20/30, AMV 13/23/33
ED95N804_AMV10_33_print.pdf (1,2 Mb), N° documentation: ED95N804, Langue: Français, Date d'édition: 15/12 2016
 
AMV 10/20/30/13/23/33
VDIRS204_AMV10_33.pdf (1,2 Mb), N° documentation: VDIRS204, Langue: Français, Date d'édition: 29/05 2019
 


Notice simplifiée
 
AME 20/30
EI96I32U_AME20-30.pdf (4,6 Mb), N° documentation: EI96I32U, Langue: (2U) DK,UK,DE,FR,ES,SE,NL,FI,CN,RO,PL,RU, Date d'édition: 29/11 2016
 
AME 23/23 SU/33
EI96G43N_AME23-23SU-33.pdf (4,4 Mb), N° documentation: EI96G43N, Langue: (3N) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,FI,CN,BG,RO,PL,RU, Date d'édition: 30/01 2017
 
AMV 20/30/23/33 Accessories
ei96b55q.pdf (0,2 Mb), N° documentation: EI96B55Q, Langue: (5Q) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,FI,PL,RU, Date d'édition: 07/10 1999