Vannes motorisées

AMV(E) 30/33



AMV 30/33 are actuators for three point control and AME 30/33 are actuators for modulating control. Furthermore AMV(E) 33 are actuators with safety function.

In addition to basic functions such as position indication, the actuators are equipped with force sensitive switch-off to ensure that nor actuators or valves are exposed to overload.


AMV(E) 30/33

Données techniques



N° de codeTension alim.
(V CA)
Consomation
(VA)
Type de CdeForce max
(N)
Vitesse tige
(mm/s)
Retour par ressort

AME 30

082G3017 249tension / 3-points4503Non

AME 33

082G3018 2414tension / 3-points4503Oui

AMV 30

082G3011 23073-points4503Non
082G3012 2473-points4503Non

AMV 33

082G3013 230123-points4503Oui
082G3014 24123-points4503Oui


Documentation



6 Documents trouvés: 3 fiche technique and 3 notice simplifiée


Fiche technique
 
AME 10/20/30, AME 13/23/33
EDLFY504_AME10_33.pdf (1,3 Mb), N° documentation: EDLFY504, Langue: Français, Date d'édition: 08/09 2017
 
AMV 10/20/30, AMV 13/23/33
ED95N804_AMV10_33_print.pdf (1,2 Mb), N° documentation: ED95N804, Langue: Français, Date d'édition: 15/12 2016
 
AMV 10/20/30/13/23/33
VDIRS204_AMV10_33.pdf (1,2 Mb), N° documentation: VDIRS204, Langue: Français, Date d'édition: 29/05 2019
 


Notice simplifiée
 
AME 20/30
EI96I32U_AME20-30.pdf (4,6 Mb), N° documentation: EI96I32U, Langue: (2U) DK,UK,DE,FR,ES,SE,NL,FI,CN,RO,PL,RU, Date d'édition: 29/11 2016
 
AME 23/23 SU/33
EI96G43N_AME23-23SU-33.pdf (4,4 Mb), N° documentation: EI96G43N, Langue: (3N) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,FI,CN,BG,RO,PL,RU, Date d'édition: 30/01 2017
 
AMV 20/30/23/33 Accessories
ei96b55q.pdf (0,2 Mb), N° documentation: EI96B55Q, Langue: (5Q) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,FI,PL,RU, Date d'édition: 07/10 1999