Vannes motorisées

AMV(E) 610/613/633



AMV(E) 610, 613, 633 are electrohydraulic actuators with a hydraulic pump and magnetic valves.

The actuators can be used in connection with the 2-way valves VFG 2 (21), VFG 25, VFU 2 (NC), VFGS 2 (Steam) DN 15-250 and combination valve AFQM DN 40-125.


AMV(E) 610/613/633

Données techniques





Documentation



3 Documents trouvés: 1 fiche technique and 2 notice simplifiée


Fiche technique
 
AMV(E) 410/413/610/613/633
VDAAO304_AMV-E 4xx-6xx.pdf (0,7 Mb), N° documentation: VDAAO304, Langue: Français, Date d'édition: 09/08 2011
 


Notice simplifiée
 
AME(H) 610, 613, 633
VIAAX36U_AME-H_610-613-633.pdf (2,3 Mb), N° documentation: VIAAX36U, Langue: (6U) GB,DE,FR,CN,PL, Date d'édition: 17/05 2010
 
AMV(-H) 610/613/633
VIAAT23K_AMV610.pdf (3,3 Mb), N° documentation: VIAAT23K, Langue: (3K) GB,DE,FR,CN,CS,PL,RU, Date d'édition: 16/03 2010