Vannes motorisées

AMV(E) 25/35



AMV 25/35 are actuators for three point control and AME 25/35 are actuators for modulating control.

In addition to basic functions such as manual control and position indication, the actuators are also equipped with force sensitive switch-off to ensure that nor actuators or valves are exposed to overload.


AMV(E) 25/35

Données techniques



N° de codeTension alim.
(V CA)
Consomation
(VA)
Type de CdeForce max
(N)
Vitesse tige
(mm/s)
Retour par ressort

AME 25

082G3025 244tension / 3-points100011Non

AME 35

082G3022 249tension / 3-points6003Non

AMV 25

082G3023 242.153-points100011Non
082G3024 2302.153-points100011Non

AMV 35

082G3020 2473-points6003Non
082G3021 23073-points6003Non


Documentation





Brochure de présentation
 
iMCV Danfoss : vannes de régulation motorisées intelligentes pour applications HVAC
VBLSF304_HVAC_MCV_Leaflet_lores.pdf (2,3 Mb), N° documentation: VBLSF304, Langue: Français, Date d'édition: 22/08 2011
 


Fiche technique
 
AME 25, 35
EDLEQ204_AME25-35_print.pdf (1,0 Mb), N° documentation: EDLEQ204, Langue: Français, Date d'édition: 21/04 2014
 
AMV 25, 35
ED95R904_AMV25-35_print.pdf (1,0 Mb), N° documentation: ED95R904, Langue: Français, Date d'édition: 21/04 2014
 


Notice simplifiée
 
AME 25, AME 35
EILFM12V.pdf (5,2 Mb), N° documentation: EILFM12V, Langue: (2V) DK,UK,DE,FR,ES,NL,FI,CN,RO,PL,RU , Date d'édition: 20/11 2016