| N° de code |
10 pcs bouchon filtre |
|
071N0074
|
25 pcs. cartouche filtrante et joint torique |
|
071N0064
|
25 pcs. filtre annulaire et joint torique |
|
071B0090
|
|
071G0028
|
|
071N0063
|
Bobine 110/120 V AC, rondelle, écrou |
|
071N0061
|
Bobine 220/240V AC 50/60Hz + rondelle + écrou |
|
071N0010
|
Bobine 24 V CA, 50/60Hz, rondelle, écrou |
|
071N0062
|
Câble bobine, NF, 710mm |
|
071G2204
|
Câble bobine, NO, 280mm |
|
071G0203
|
NO-Bobine 220/240V CA 50/60Hz, rondelle, écrou |
|
071N0601
|
Vanne NF, rondelle, écrou |
|
071N0050
|
Vanne NF, washer, nut sizes 6, 8, 11 |
|
071N0654
|
|
071N3011
|
Vis+bague d'adaptation |
|
071B0011
|
vis+bague d'adaptation+bride |
|
071N0047
|